Destaco Logo
Default Image

RPR-63M-200-R1-RS - Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série RPR

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)21.25
  • Poids (lb)35.0

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.48
  • Course (in)7.87
  • Force de serrage (lbf)800.0
  • Longueur doigts maxi (in)19.7
  • Pressure Range (psi)40-100 psi
  • Répétabilité (+-in)0.00025
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|OFSV-006|OFSV-003|CABL-045|PLFT-024|SLKT-452|OISA-001|OSMK-131|OSMK-132|SLKT-453
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]