Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.19
- Poids (lb)1.43
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.25
- Course (in)0.5
- Force de serrage (lbf)90
- Longueur doigts maxi (in)4
- Pressure Range (psi)50-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISN-019|OISP-019|OSMK-003|SLKT-040|SLKT-040V|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)