Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RTH
RTH-1M-V - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
RTH-1M-V - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RTH
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
1.457
Poids (lb)
0.6
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.26
Course (in)
0.16
Force de serrage (lbf)
153
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
200
Longueur doigts maxi (in)
3.15
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-347|SLKT-347V|SLKT-363|SLKT-363V
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer