Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RTH
RTH-2M-C - Paral Grp, 3 Jaw, Spg Cls
RTH-2M-C - Paral Grp, 3 Jaw, Spg Cls
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RTH
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
Longueur (in)
1.929
Poids (lb)
1.2
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.69
Course (in)
0.24
Force de serrage (lbf)
278
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
335
Longueur doigts maxi (in)
3.5
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-014|OISN-014|SLKT-348|SLKT-348V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-363|SLKT-363V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper