Destaco Logo

RTH-3M-L-O-V - Paral Grp, 3 Jaw, Lg Stk

Visiter les games produits:

Série RTH

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.520
  • Poids (lb)2.4
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.17
  • Course (in)0.63
  • Force de serrage (lbf)303
  • Force de serrage avec assistance ressorts (lb)384
  • Longueur doigts maxi (in)5.5
  • Répétabilité (+-in)0.0008
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-348|SLKT-348V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-363|SLKT-363V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]