Destaco Logo
Default Image

RTH-4M-C-SP-V - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série RTH

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.835
  • Poids (lb)4.3

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.83
  • Course (in)0.39
  • Force de serrage (lbf)819
  • Force de serrage avec assistance ressorts (lb)1026
  • Longueur doigts maxi (in)7
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|SLKT-350|SLKT-350V|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]