Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RTH
RTH-4M-O-SP - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
RTH-4M-O-SP - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RTH
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
Longueur (in)
2.835
Poids (lb)
4.3
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.83
Course (in)
0.39
Force de serrage (lbf)
819
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
1026
Longueur doigts maxi (in)
7
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|SLKT-350|SLKT-350V|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper