Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RTH
RTH-8M-L-O - Parallel Gripper Range Rth
RTH-8M-L-O - Parallel Gripper Range Rth
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RTH
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
Longueur (in)
7.717
Poids (lb)
96.8
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
8.86
Course (in)
2.76
Force de serrage (lbf)
5122.0
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
6450.0
Longueur doigts maxi (in)
16.0
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Pressure Range With Springs
55-100 psi
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-354|SLKT-354V|SLKT-366|VLVF-010|SLKT-366V|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper