Série PGM - Servo Indexeurs parallèles

GTB Series Servo Positioners

La série PGM Destaco est conçue pour les applications légères et rapides et proposent des sous-indexages pour les applications à grand nombre d’indexage

  • Servo réducteur de précision avec pré-charge de la came parallèle
  • Lubrifié à vie
  • Intègre un moteur-frein
  • Grand passage central pour les applications à faible espace

La série PGM intègre un mécanisme parallèle permettant une meilleure précision, fiabilité et répétabilité après plusieurs milliers de cycles

 

Secteurs

Applications

  • Rapport de vitesse de 60:1 pour les applications à couple élevé
  • Grande capacité de charge utile dans un boîtier compact
  • Boîtier en acier rigide et léger
  • Lubrifié à vie pour une usure minimale
  • Trous traversants jusqu'à 85 mm de diamètre pour utilitaires
  • Montage verticale et horizontale pour un même modèle
  • Absence de jeu avec couplage moteur direct
  • Positionnement précis avec 40 arcs par seconde
  • Fonctionnement souple et précis grâce à une conception intégrant une came globique préchargée sur des galets de roulement
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question