Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
PORTE-PILOTES POUR UN POSITIONNEMENT PRÉCIS DES PIÈCES EN TÔLE DANS LE SOUDAGE - SÉRIE 86D40/60
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Porte Pilotes
Série 86P40/60
86P60-202L400B - 86P60-2 - Ensembles de goujons pneumatiques
86P60-202L400B - 86P60-2 - Ensembles de goujons pneumatiques
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 86P40/60
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
4.41
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.48
Course (in)
0.79
Effort de poussée (lb)
348
Force de retrait (lb)
315
Configuration
Sans détecter
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Unité unique
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer