Porte Pilotes

Les packs de serrage DESTACO sont principalement utilisés dans l'industrie automobile en tant que dispositif de localisation de précision pour localiser les pièces en tôles métalliques pour assemblage et soudage. Les unités peuvent avoir diverses attaches utilisées pour la localisation de pièces. Une attache est une broche NAAMS insérée dans la poutre de l'unité qui s'étend et se rétracte. Cette broche localise un trou de référence dans la pièce pour isoler la pièce.

Applications

  • Design compact avec surfaces de montage latérales et frontales
  • Grande précision du positionnement
  • Module de capteur inductif
  • Corps interchangeable long (pour une course de 40 mm) et court (pour une course de 20 mm)
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()