86P30-1 - Ensembles de pilotes pneumatiques

Modèle: 86P30-105B8004

Catégorie : Pilotes


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Unités individuelles avec des cylindres de 32 mm de diamètre comprises pour un positionnement précis des éléments de tôle dans l'appareil à souder et les systèmes de manipulation. À la fin du processus, les clavettes se retirent permettant ainsi l'enlèvement de la pièce.

Effort de poussée (N) 390
Effort de poussée (lb) 88
Course (mm) 40,0
Course (in) 1,570
Force de retrait (N) 290
Force de retrait (lb) 65
Alesage cylindre (mm) 32
Alesage cylindre (in) 1.26
Configuration Avec la détection
Type de produit Unité unique fermée
Poids (kg) 1,00
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()