86P30-1D5 - Ensemble de pilotes doubles d'entraînement

Modèle: 86P30-1D5B8G12

Catégorie : Pilotes


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Unités doubles avec des cylindres de 32 mm de diamètre pour un positionnement précis des éléments de tôle dans l'appareil à souder et les systèmes de manipulation. Peut être aussi utilisé pour centrer des positions du goujon en dehors de l'axe de la tige du piston.

Effort de poussée (N) 780
Effort de poussée (lb) 175
Course (mm) 20,0
Course (in) 0,790
Force de retrait (N) 580
Force de retrait (lb) 130
Alesage cylindre (mm) 2x32
Alesage cylindre (in) 2x1.26
Configuration With sensing, central air connection
Type de produit Double unité fermée
Poids (kg) 2,80
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()