86P60-2 - Ensembles de goujons pneumatiques

Modèle: 86P60-205L600C

Catégorie : Pilotes


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Ensemble de goujons individuels avec course de 20, 40 et 60 mm. Application : positionnement précis des éléments de tôle dans un appareil de soudure et de systèmes de manipulation.

Effort de poussée (N) 1.550
Effort de poussée (lb) 348
Course (mm) 60,0
Course (in) 2,360
Force de retrait (N) 1.400
Force de retrait (lb) 315
Alesage cylindre (mm) 63
Alesage cylindre (in) 2.48
Configuration Sans détecter
Type de produit Unité unique
Poids (kg) 2,60
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()