98W - UNITÉ DE PIVOTEMENT ÉLECTRIQUE

Modèle: 98W03-210B

Catégorie : Unité de pivotement


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Unité de pivotement électrique interchangeable avec les unités de pivotement pneumatiques courantes (tailles 100-200) Positions variables du bras et de la glissière pour une utilisation flexible

Angle d'ouverture (deg) 135
Angle d'ouverture 135
Couple de maintien (Max) (Nm) 2.000
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 1.475
Ouverture Max (Degrees) 135
Ouverture Max (Degrees) 135
Butée Fixe Non
Butée Fixe Non
Configuration B
Type de produit Électrique
Couple maximal de sortie @ 5 bar (Nm) 500
Poids (kg) 46,00
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()