Pinces pneumatiques

Un préhenseur pneumatique est un type de solution de préhension à actionneur pneumatique comprenant des mâchoires d'outillage ou des doigts saisissant un objet. Les préhenseurs fonctionnent avec de l'air comprimé et peuvent soulever, placer, maintenir et relâcher des objets lorsqu'une action est réalisée. Les types les plus populaires de préhenseurs sont les pinces à 2 mors parallèleset2 mors angulaires . Ces deux types sont disponibles chez DESTACO. Les pinces parallèles s'ouvrent et se ferment parallèlement à l'objet qu'elles manipulent, tandis que les pinces angulaires déplacent leurs mors plus loin que les mors parallèles et nécessitent plus de place. DESTACO propose également des pinces à 3 mors parallèleset pinces à plaques métalliques pour répondre à des exigences de manipulation plus particulières.

DESTACO a récemment introduit sur le marché sa dernière pince pneumatique, la pince à plaque métallique 84N.

Secteurs

Applications

  • Préhenseurs à sécurité
  • Origine de la conception à double verrouillage pour des préhenseurs robustes ayant une longue durée de vie
  • Le système DirectConnect\\u2122 rend possible une solution complète multiaxes de préhension et placement sans avoir besoin de plaques de transition.
  • Préhenseurs de précision passifs aux chocs pour la préhension de pièces de précision fragiles avec un haut degré de reproductibilité
  • Disponible dans de nombreuses tailles et configurations
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()