3P - Pince à trois mors parallèles de précision

Modèle: 6003P

Catégorie : Pinces pneumatiques


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Force de serrage (N) 678
Alesage cylindre (mm) 40
Pressure Range (psi) 30 - 100
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.07 sec
Longueur doigts maxi (mm) 60
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Caractéristiques spéciales Précision
Detecteur en option Oui
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Optionnel
Course par mors (mm) 5,00
Course par mors (po) 0,20
Poids (kg) 0,60
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()