DPDL-125M-075

Modèle: DPDL-125M-075

Catégorie : Pinces pneumatiques


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche

Imperial or Metric Product Métrique
Force de serrage (N) 445
Force de serrage (lbsf) 100
Course (mm) 19,1
Course (in) 0,750
Alesage cylindre (mm) 31.80
Alesage cylindre (in) 1.25
Pressure Range (bar) 1.5-7
Pressure Range (psi) 20-100
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.5 sec
Précision (+-mm) 0,080
Précision (+-in) 0,003
Répétabilité (+-mm) 0,030
Répétabilité (+-in) 0,001
Longueur doigts maxi (mm) 114
Longueur doigts maxi (in) 4,50
Classe de protection IP66
Temps de cycle 0.3
Configuration Version métrique
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Direct Connect Oui
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Non
Poids (kg) 0,90
Poids (lb) 1,99
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question