DPDS-088M-019

Modèle: DPDS-088M-019

Catégorie : Pinces pneumatiques


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche

Imperial or Metric Product Métrique
Force de serrage (N) 222
Force de serrage (lbsf) 50
Course (mm) 4,8
Course (in) 0,190
Alesage cylindre (mm) 22.20
Alesage cylindre (in) 0.875
Pressure Range (bar) 1.5-7
Pressure Range (psi) 20-100
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.2 sec
Précision (+-mm) 0,050
Précision (+-in) 0,002
Répétabilité (+-mm) 0,030
Répétabilité (+-in) 0,001
Longueur doigts maxi (mm) 89
Longueur doigts maxi (in) 3,50
Classe de protection IP54
Temps de cycle 0.2
Configuration Version métrique
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Direct Connect Oui
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Non
Poids (kg) 0,23
Poids (lb) 0,51
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question