DPDS-250M-038

Modèle: DPDS-250M-038

Catégorie : Pinces pneumatiques

Buy Online Quantité

List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

DIRECTCONNECT short stroke 2-jaw parallel gripper features multiple jaw styles, mounting and air port locations and more. Each gripper is offered in 3 different strokes. Corrosion resistant hardware or clean room options are available.

  • Features DIRECTCONNECT Mounting
  • Highly configurable gripper
  • Multiple Strokes
Imperial or Metric Product Metric
Force de serrage (N) 1.779
Force de serrage (lbsf) 400
Course (mm) 9,5
Course (in) 0,380
Alesage cylindre (mm) 63.5
Alesage cylindre (in) 2.5
Pressure Range (bar) 1.5-7
Pressure Range (psi) 20-100
Plage de température standard -35° to 80°C (-30° to 180°F)
Plage de température Viton -30° to 150°C (-20° to 300°F)
Précision (+-mm) 0,080
Précision (+-in) 0,003
Répétabilité (+-mm) 0,030
Répétabilité (+-in) 0,001
Longueur doigts maxi (mm) 203
Longueur doigts maxi (in) 8,00
Classe de protection IP54
Temps de cycle 0.5
Configuration Metric Version
Type de produit 2 Jaw Parallel
Direct Connect Yes
Mouvement mors Synchronous
Assistance ressorts No
Poids (kg) 2,76
Poids (lb) 6,08
Product Series Description 2-Jaw Parallel Gripper
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question