RDH - Pince parallele a deux mors

Modèle: RDH-7M-L

Catégorie : Pinces pneumatiques


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Cette pince de puissance, compacte et robuste offre une excellente répétabilité pour les applications demandant une grande précision dans tous les domaines

Force de serrage (N) 6.404
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 8.135
Course (mm) 50,0
Alesage cylindre (mm) 115.10
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
Plage de pression avec ressorts 60-100 psi
Aspiration Max (in. Hg) 8
Aspiration Max (mm Hg) 20
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.55 sec
Précision (+-mm) 0,100
Répétabilité (+-mm) 0,050
Longueur doigts maxi (mm) 356
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Salle blanche et lavage 100
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Optionnel
Poids (kg) 11,25
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question