82L-2 - Serrage pneumatique, séries légères

Modèle: 82L2G-203B8H0

Catégorie : Serrages de puissance


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Bloc de serrage de force inclus disponible avec et sans levier manuel. Les trois dimensions sont disponibles pour le serrage, le maintien et le positionnement de feuilles métalliques et d'autres pièces, principalement dans le montage et les systèmes de manipulation.

Angle d'ouverture (deg) 105
Angle d'ouverture 105
Couple de maintien (Max) (Nm) 75
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 54
Alesage cylindre (mm) 25
Alesage cylindre (in) .98
Couple de serrage à 5 bars (Nm) 25
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb) 18
Taille alimentation G 1/8
Style d'étrier Bras en U (centre)
Configuration Avec le levier à main
Type de produit serrage de puissance
Consommation d'air à 5 bars (dm³) 0,40
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0,01
Poids (kg) 1,10
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()