Vérin de puissance pneumatique

Le multiplicateur de puissance pneumatique DESTACO peut générer une force supérieure à 13 000 lbf (60 kN) au niveau de la bielle dans un simple pack pneumatique à action double. L'opération est fondée sur le principe de levier de verrouillage. Ces cylindres à double action suivent deux étapes dans leur course : la course avant pour se déplacer sur une certaine distance et la course de puissance avec une force amplifiée sur une courte distance (6 à 7 mm). La force de bielle dans la course avant est celle d'un cylindre pneumatique traditionnel ; la force de bielle dans la course de puissance offre un avantage mécanique allant jusqu'à 10:1. Le multiplicateur de puissance pneumatique est parfaitement adapté comme source de puissance pour les outils et appareils utilisés dans les applications suivantes : serrage, poinçonnage, estampillage, encochage, étampage, rivetage, presse et rabattement.

La série K présente un alésage rond avec une extrémité de bielle mâle.

La série WK présente un alésage rond avec une extrémité de bielle femelle compatible ISO.

La série WR présente un design rectangulaire avec deux bielles de piston guidées pour éviter leur torsion.

Secteurs

Applications

  • Avantage mécanique 10:1 en raison du principe de levier de verrouillage.
  • Positionnement exact du cylindre lors du montage de bride sur tête de cylindre
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()