035-2 - Brides pivotantes/à traction pneumatiques

Modèle: 035-232-190

Catégorie : Bride de pivotement pneumatique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.

Course (mm) 26,8
Course (in) 1,060
Alesage cylindre (mm) 32
Alesage cylindre (in) 1.26
Force de serrage à 5bars (N) 133
Force de serrage à 5bars (lbf.) 30
montage Corps bridé
Remplacement des joints 905517
Sens de rotation à droite
Taille Port air 1/8 NPT
Consommation air (dm³) 0,240
Consommation air (in³) 0,008
Course pendant la rotation (mm) 14,4
Course pendant la rotation (in) 0,57
Course verticale (mm) 12,4
Course verticale (in) 0,49
Détecteurs inclus Non
Poids (kg) 0,51
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()