8000/8200/8400 - Brides pivotantes pneumatiques de type à corps fileté - impériales

Modèle: 8415

Catégorie : Bride de pivotement pneumatique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Les corps filetés impériaux peuvent être montés sur un trou taraudé ou à travers un trou pour un montage encastré Une tige de piston effilée permet au bras de serrer

Course (mm) 31,8
Course (in) 1,250
Alesage cylindre (mm) 30.2
Alesage cylindre (in) 1.19
Force de serrage à 5bars (N) 245
Force de serrage à 5bars (lbf.) 55
montage Corps fileté
Remplacement des joints 841560
Sens de rotation à droite
Taille Port air 3/8-16
Consommation air (dm³) 0,250
Consommation air (in³) 0,009
Course pendant la rotation (mm) 19,1
Course pendant la rotation (in) 0,75
Course verticale (mm) 12,7
Course verticale (in) 0,50
Détecteurs inclus Oui
Poids (kg) 0,68
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question