Convoyeurs de précision à palettes

Les convoyeurs à palettes de précision DESTACO offrent aux concepteurs et ingénieurs un châssis à plusieurs stations pour l'assemblage de produits plus complexes. Longueurs de 3 pieds à 40 pieds et avec des palettes de 3, 4, 5 ou 6 pouces pour répondre à toutes les exigences. DESTACO propose trois types de convoyeurs à palettes de précision. Chacun offre toute une gamme de caractéristiques et d'avantages

 

Convoyeurs à palettes de précision CAMCO

Combinant une excellente précision et une grande capacité de charge pour la polyvalence nécessaire pour répondre à virtuellement toutes les exigences d'assemblage ou de fabrication automatisées. Proposé en montage sur table, montage sur table modulaire et en versions hautes performances, les roulements à rouleaux de palettes de précision et les galets de came de précision garantissent un transfert en douceur et une longue durée de vie. La taille des palettes va de 2 pouces (montage sur table) à 12 pouces (hautes performances) et les longueurs standard de convoyeur vont de 3 pieds à 40 pieds. Ces convoyeurs sont conçus pour répondre au maximum d'exigences d'applications.

Palette de précision en montage modulaire sur table

Permet aux concepteurs et aux utilisateurs finaux de concevoir un convoyeur prêt à commander à une longueur personnalisée à l'aide de modules de 18 pouces. Des trous taraudés sur la longueur du convoyeur accueillent des plaques d'outillage standard et une colonne ouverte permet le passage de composants électriques, pneumatiques et mécaniques dans le convoyeur. Des arbres de renvoi centraux et décalés peuvent être aisément ajoutés.

Palette de précision hautes performances

Peut être personnalisé pour des opérations d'assemblage automatisées spécialisées en ligne, y compris :

  • Longueur de convoyeur
  • Distance et mouvement d'indexation
  • Disposition de montage de fixation de palette
  • Configuration de plaque d'outillage
  • Configuration d'arbre en ligne
  • Conception de support
  • Composants de pack d'entraînement
  • Arrangement de pack d'entraînement

Secteurs

Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()