Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
The fast acting clamps can generate clamping force from air.

035-250-190

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.63
Course (in) 1.13
Poids (lb) 1.9
Alesage cylindre (in) 1.97
Course pendant la rotation (in) 0.63
Force de serrage à 5bars (lbf.) 69.0
Consommation air (in³) 0.023
Course verticale (in) 0.51
Course verticale (in) 0.51
Course verticale (mm) 12.8
Course verticale (mm) 12.8
Course pendant la rotation (mm) 16.0
Poids (kg) 0.86
Force de serrage à 5bars (N) 307.0
Consommation air (dm³) 0.64
Course (mm) 28.8
Alesage cylindre (mm) 50
Course pendant la rotation (mm) 16.0
Remplacement des joints 905519
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 035
montage Corps bridé
PublishedDate 1674769384000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Détecteurs inclus Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Sens de rotation à droite
Taille Port air 1/8 NPT
Accessoires de produit
905519
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top