mounting_surface_diameter_in_english
11.496062992126
center_thru_hole_diameter_in_english
5.12
output_thrust_axial_capacity_lb_english
8000
B10 Capactité de couple (in-lb)
21780
Inertie Max (lb-in²)
2021
Inertie Max à 20 Index par mn
103
Diametre trou central (in)
5.12
Distance du centre (in)
7.5
Hauteur surface de montage (in)
9.1
output_radial_capactiry_lb_english
3100
center_distance_in_english
7.5
Diametre surface de montage (in)
11.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
28674
Couple Maxi (in-lb)
25152
height_t0_mounting_surface_in_english
9.0551181102362
maximum_torque_inlb_english
25152
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
28674
Inertie Max (lb-in²)
2021
b10_torque_capacity_inlb_english
21780
Capacité sortie radiale (lb)
3100
Inertie Max à 20 Index par mn
786
Capacité poussée axiale (lb)
8000
center_thru_hole_diameter_mm_metric
130
Couple Maxi (Nm)
2842
Hauteur surface de montage (mm)
230
Inertie interne (kgm²)
0.5915
Inertie Max à 20 Index par mn
0.23
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
8.392
height_t0_mounting_surface_mm_metric
230
center_distance_mm_metric
190.5
B10 Capactité de couple (Nm)
2461
Diametre trou central (mm)
130
Capacité poussée axiale (N)
35600
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
8.392
output_radial_capactiry_n_metric
13795
Distance du centre (mm)
190.5
mounting_surface_diameter_mm_metric
292
Diametre surface de montage (mm)
292
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
2842
b10_torque_capacity_nm_metric
2461
Capacité sortie radiale (N)
13795
Inertie interne (kgm²)
0.5915
output_thrust_axial_capacity_n_metric
35600
Inertie Max à 20 Index par mn
0.03