Diametre trou central (in)
3.54
maximum_torque_inlb_english
7090
center_distance_in_english
4.3307086614173
Inertie Max à 20 Index par mn
44
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Inertie Max (lb-in²)
51
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
output_radial_capactiry_lb_english
5613
Distance du centre (in)
4.3
Inertie Max à 20 Index par mn
5.8
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Hauteur surface de montage (in)
8.3
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
11050
Inertie Max (lb-in²)
51
Capacité poussée axiale (lb)
4411
b10_torque_capacity_inlb_english
6124
Capacité sortie radiale (lb)
5613
Couple Maxi (in-lb)
7090
Diametre surface de montage (in)
3.9
B10 Capactité de couple (in-lb)
6124
Diametre trou central (mm)
90
output_radial_capactiry_n_metric
24978
Inertie Max à 20 Index par mn
0.013
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1249
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0017
B10 Capactité de couple (Nm)
692
Imperial or Metric Product
Métrique
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
Inertie interne (kgm²)
0.0149
Distance du centre (mm)
110
center_distance_mm_metric
110
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Couple Maxi (Nm)
801
Diametre surface de montage (mm)
100
Hauteur surface de montage (mm)
212
Inertie interne (kgm²)
0.0149
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Couple Maxi (Nm)
801
b10_torque_capacity_nm_metric
692
Capacité sortie radiale (N)
24978
Capacité poussée axiale (N)
19629