Inertie Max (lb-in²)
51
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
center_distance_in_english
4.3307086614173
Distance du centre (in)
4.3
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Inertie Max (lb-in²)
51
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
b10_torque_capacity_inlb_english
46648
Diametre surface de montage (in)
3.9
Capacité sortie radiale (lb)
5613
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
11050
maximum_torque_inlb_english
6113
B10 Capactité de couple (in-lb)
46648
Inertie Max à 20 Index par mn
6.2
Inertie Max à 20 Index par mn
48
output_radial_capactiry_lb_english
5613
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Hauteur surface de montage (in)
8.3
Couple Maxi (in-lb)
6113
Capacité poussée axiale (lb)
4411
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
Diametre trou central (in)
3.54
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Diametre surface de montage (mm)
100
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Distance du centre (mm)
110
output_radial_capactiry_n_metric
24978
Couple Maxi (Nm)
691
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
Inertie Max à 20 Index par mn
0.014
b10_torque_capacity_nm_metric
5271
center_distance_mm_metric
110
Inertie interne (kgm²)
0.0149
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1249
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0018
Inertie interne (kgm²)
0.0149
Capacité poussée axiale (N)
19629
Diametre trou central (mm)
90
Capacité sortie radiale (N)
24978
Hauteur surface de montage (mm)
212
Couple Maxi (Nm)
691
B10 Capactité de couple (Nm)
5271