Distance du centre (in)
4.3
Inertie Max (lb-in²)
51
Hauteur surface de montage (in)
8.3
center_distance_in_english
4.3307086614173
B10 Capactité de couple (in-lb)
69287
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Couple Maxi (in-lb)
7285
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Capacité poussée axiale (lb)
4411
Diametre surface de montage (in)
3.9
Inertie Max à 20 Index par mn
4.8
b10_torque_capacity_inlb_english
69287
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
11050
maximum_torque_inlb_english
7285
Inertie Max à 20 Index par mn
38
Inertie Max (lb-in²)
51
output_radial_capactiry_lb_english
5613
Diametre trou central (in)
3.54
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Capacité sortie radiale (lb)
5613
b10_torque_capacity_nm_metric
7829
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Diametre surface de montage (mm)
100
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1249
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0014
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Capacité poussée axiale (N)
19629
Inertie interne (kgm²)
0.0149
Diametre trou central (mm)
90
output_radial_capactiry_n_metric
24978
Hauteur surface de montage (mm)
212
B10 Capactité de couple (Nm)
7829
Couple Maxi (Nm)
823
center_distance_mm_metric
110
Couple Maxi (Nm)
823
Distance du centre (mm)
110
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
Inertie Max à 20 Index par mn
0.011
Capacité sortie radiale (N)
24978
Inertie interne (kgm²)
0.0149