b10_torque_capacity_inlb_english
49640
Inertie Max (lb-in²)
51
Inertie Max à 20 Index par mn
7.9
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
11050
output_radial_capactiry_lb_english
5613
Capacité sortie radiale (lb)
5613
Inertie Max à 20 Index par mn
62
B10 Capactité de couple (in-lb)
49640
Diametre surface de montage (in)
3.9
Couple Maxi (in-lb)
6602
Inertie Max (lb-in²)
51
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Diametre trou central (in)
3.54
Capacité poussée axiale (lb)
4411
center_distance_in_english
4.3307086614173
Distance du centre (in)
4.3
Hauteur surface de montage (in)
8.3
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
maximum_torque_inlb_english
6602
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Capacité sortie radiale (N)
24978
output_radial_capactiry_n_metric
24978
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
746
Inertie interne (kgm²)
0.0149
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0023
Diametre surface de montage (mm)
100
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Distance du centre (mm)
110
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Hauteur surface de montage (mm)
212
center_distance_mm_metric
110
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1249
Capacité poussée axiale (N)
19629
Inertie interne (kgm²)
0.0149
Inertie Max à 20 Index par mn
0.018
Diametre trou central (mm)
90
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
B10 Capactité de couple (Nm)
5609
b10_torque_capacity_nm_metric
5609
Couple Maxi (Nm)
746