Diametre trou central (in)
3.54
Hauteur surface de montage (in)
8.3
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
Capacité poussée axiale (lb)
4411
output_radial_capactiry_lb_english
5613
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
b10_torque_capacity_inlb_english
36701
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Inertie Max (lb-in²)
48
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Inertie Max à 20 Index par mn
3.4
maximum_torque_inlb_english
4893
B10 Capactité de couple (in-lb)
36701
center_distance_in_english
4.3307086614173
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Diametre surface de montage (in)
3.9
Inertie Max (lb-in²)
48
Distance du centre (in)
4.3
Couple Maxi (in-lb)
4893
Capacité sortie radiale (lb)
5613
Inertie Max à 20 Index par mn
27
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
11050
Hauteur surface de montage (mm)
212
Diametre trou central (mm)
90
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie interne (kgm²)
0.014
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Distance du centre (mm)
110
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
Couple Maxi (Nm)
553
output_radial_capactiry_n_metric
24978
center_distance_mm_metric
110
B10 Capactité de couple (Nm)
4147
b10_torque_capacity_nm_metric
4147
Couple Maxi (Nm)
553
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
Inertie Max à 20 Index par mn
0.008
Capacité poussée axiale (N)
19629
Inertie interne (kgm²)
0.014
Diametre surface de montage (mm)
100
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1249
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
Capacité sortie radiale (N)
24978