Hauteur surface de montage (in)
8.3
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
11050
output_radial_capactiry_lb_english
5613
Couple Maxi (in-lb)
7394
Inertie Max (lb-in²)
51
Inertie Max à 20 Index par mn
4.4
maximum_torque_inlb_english
7394
center_distance_in_english
4.3307086614173
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Distance du centre (in)
4.3
Diametre surface de montage (in)
3.9
Capacité sortie radiale (lb)
5613
Capacité poussée axiale (lb)
4411
Inertie Max à 20 Index par mn
38
b10_torque_capacity_inlb_english
71924
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Inertie Max (lb-in²)
51
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
B10 Capactité de couple (in-lb)
71924
Diametre trou central (in)
3.54
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
Capacité poussée axiale (N)
19629
Distance du centre (mm)
110
Inertie interne (kgm²)
0.0149
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie interne (kgm²)
0.0149
output_radial_capactiry_n_metric
24978
Diametre surface de montage (mm)
100
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Diametre trou central (mm)
90
Inertie Max à 20 Index par mn
0.011
Hauteur surface de montage (mm)
212
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1249
Couple Maxi (Nm)
835
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0013
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Capacité sortie radiale (N)
24978
B10 Capactité de couple (Nm)
8127
center_distance_mm_metric
110
b10_torque_capacity_nm_metric
8127
Couple Maxi (Nm)
835
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249