Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
4238
center_distance_in_english
4.3307086614173
Inertie Max à 20 Index par mn
44
Inertie Max (lb-in²)
56
Inertie Max à 20 Index par mn
5.8
Couple Maxi (in-lb)
7090
Diametre surface de montage (in)
3.9
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
output_shaft_dia_in_english
1.38
Hauteur surface de montage (in)
8.3
Inertie Max (lb-in²)
56
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
maximum_torque_inlb_english
7090
Distance du centre (in)
4.3
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Capacité poussée axiale (lb)
2053
Capacité sortie radiale (lb)
1856
b10_torque_capacity_inlb_english
54215
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Diametre arbre de sortie (in)
1.38
B10 Capactité de couple (in-lb)
54215
Diametre arbre de sortie (mm)
35
center_distance_mm_metric
110
Capacité poussée axiale (N)
9136
output_shaft_dia_mm_metric
35
b10_torque_capacity_nm_metric
6126
Hauteur surface de montage (mm)
212
Couple Maxi (Nm)
801
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Inertie interne (kgm²)
0.0164
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0017
Inertie interne (kgm²)
0.0164
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie Max à 20 Index par mn
0.013
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Distance du centre (mm)
110
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Couple Maxi (Nm)
801
B10 Capactité de couple (Nm)
6126
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
479
Diametre surface de montage (mm)
100
Capacité sortie radiale (N)
8259