maximum_torque_inlb_english
6113
Capacité sortie radiale (lb)
1856
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
b10_torque_capacity_inlb_english
46648
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Capacité poussée axiale (lb)
2053
output_shaft_dia_in_english
1.38
Distance du centre (in)
4.3
Inertie Max à 20 Index par mn
48
Diametre surface de montage (in)
3.9
Inertie Max (lb-in²)
56
Inertie Max (lb-in²)
56
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
4238
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Hauteur surface de montage (in)
8.3
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Diametre arbre de sortie (in)
1.38
B10 Capactité de couple (in-lb)
46648
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Couple Maxi (in-lb)
6113
Inertie Max à 20 Index par mn
6.2
center_distance_in_english
4.3307086614173
center_distance_mm_metric
110
Imperial or Metric Product
Métrique
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
Capacité poussée axiale (N)
9136
b10_torque_capacity_nm_metric
5271
Couple Maxi (Nm)
691
B10 Capactité de couple (Nm)
5271
Inertie interne (kgm²)
0.0164
Inertie Max à 20 Index par mn
0.014
Diametre surface de montage (mm)
100
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Couple Maxi (Nm)
691
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0018
Hauteur surface de montage (mm)
212
Distance du centre (mm)
110
Inertie interne (kgm²)
0.0164
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
479
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Diametre arbre de sortie (mm)
35
Capacité sortie radiale (N)
8259
output_shaft_dia_mm_metric
35
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212