B10 Capactité de couple (in-lb)
69287
maximum_torque_inlb_english
7285
Diametre surface de montage (in)
3.9
Inertie Max à 20 Index par mn
4.8
Distance du centre (in)
4.3
output_shaft_dia_in_english
1.38
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
4238
Inertie Max (lb-in²)
56
Hauteur surface de montage (in)
8.3
Diametre arbre de sortie (in)
1.38
Inertie Max à 20 Index par mn
38
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Inertie Max (lb-in²)
56
center_distance_in_english
4.3307086614173
b10_torque_capacity_inlb_english
69287
Couple Maxi (in-lb)
7285
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Capacité sortie radiale (lb)
1856
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
Capacité poussée axiale (lb)
2053
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Diametre arbre de sortie (mm)
35
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Diametre surface de montage (mm)
100
Couple Maxi (Nm)
823
Inertie interne (kgm²)
0.0164
center_distance_mm_metric
110
Capacité sortie radiale (N)
8259
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
479
b10_torque_capacity_nm_metric
7829
Inertie interne (kgm²)
0.0164
Distance du centre (mm)
110
output_shaft_dia_mm_metric
35
Couple Maxi (Nm)
823
Imperial or Metric Product
Métrique
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Inertie Max à 20 Index par mn
0.011
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
B10 Capactité de couple (Nm)
7829
Capacité poussée axiale (N)
9136
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0014
Hauteur surface de montage (mm)
212