output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Inertie Max (lb-in²)
56
Diametre arbre de sortie (in)
1.38
B10 Capactité de couple (in-lb)
71924
center_distance_in_english
4.3307086614173
Couple Maxi (in-lb)
7394
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
output_shaft_dia_in_english
1.38
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Distance du centre (in)
4.3
output_radial_capactiry_lb_english
1856
maximum_torque_inlb_english
7394
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
4238
Inertie Max à 20 Index par mn
4.4
Inertie Max (lb-in²)
56
b10_torque_capacity_inlb_english
71924
Inertie Max à 20 Index par mn
38
Capacité sortie radiale (lb)
1856
Capacité poussée axiale (lb)
2053
Diametre surface de montage (in)
3.9
Hauteur surface de montage (in)
8.3
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
479
Diametre arbre de sortie (mm)
35
Inertie interne (kgm²)
0.0164
b10_torque_capacity_nm_metric
8127
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0013
Diametre surface de montage (mm)
100
Inertie interne (kgm²)
0.0164
output_shaft_dia_mm_metric
35
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Hauteur surface de montage (mm)
212
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
Capacité poussée axiale (N)
9136
B10 Capactité de couple (Nm)
8127
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Distance du centre (mm)
110
Inertie Max à 20 Index par mn
0.011
center_distance_mm_metric
110
Couple Maxi (Nm)
835
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
835
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Capacité sortie radiale (N)
8259