Capacité poussée axiale (lb)
85470
center_distance_in_english
14.251968503937
Inertie Max à 20 Index par mn
3328
Hauteur surface de montage (in)
23.2
Diametre trou central (in)
10.98
Couple Maxi (in-lb)
246101
Inertie Max (lb-in²)
432900
Inertie Max (lb-in²)
432900
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
Diametre surface de montage (in)
45.5
mounting_surface_diameter_in_english
45.472440944882
b10_torque_capacity_inlb_english
37
maximum_torque_inlb_english
246101
output_radial_capactiry_lb_english
59025
Inertie Max à 20 Index par mn
133
Capacité sortie radiale (lb)
59025
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1469000
Distance du centre (in)
14.3
height_t0_mounting_surface_in_english
23.228346456693
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1469000
center_thru_hole_diameter_in_english
10.98
output_thrust_axial_capacity_lb_english
85470
Inertie Max à 20 Index par mn
7517
center_thru_hole_diameter_mm_metric
279
mounting_surface_diameter_mm_metric
1155
Couple Maxi (Nm)
27808
Capacité sortie radiale (N)
262661
B10 Capactité de couple (Nm)
24100
output_thrust_axial_capacity_n_metric
380341
Hauteur surface de montage (mm)
590
Inertie interne (kgm²)
126.7
b10_torque_capacity_nm_metric
24100
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
165989
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
165989
output_radial_capactiry_n_metric
262661
Capacité poussée axiale (N)
380341
Distance du centre (mm)
362
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre trou central (mm)
279
Diametre surface de montage (mm)
1155.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
590
Inertie Max à 20 Index par mn
0.974
Couple Maxi (Nm)
27808
Inertie Max à 20 Index par mn
0.039
Inertie interne (kgm²)
126.7
Inertie Max à 20 Index par mn
2.2
center_distance_mm_metric
362