mounting_surface_diameter_in_english
45.472440944882
Capacité sortie radiale (lb)
59025
height_t0_mounting_surface_in_english
23.228346456693
Hauteur surface de montage (in)
23.2
Inertie Max à 20 Index par mn
697
Capacité poussée axiale (lb)
85470
center_thru_hole_diameter_in_english
10.98
Inertie Max (lb-in²)
457700
Inertie Max à 20 Index par mn
7893
center_distance_in_english
14.251968503937
Inertie Max à 20 Index par mn
17290
maximum_torque_inlb_english
360478
output_radial_capactiry_lb_english
59025
output_thrust_axial_capacity_lb_english
85470
Couple Maxi (in-lb)
360478
Diametre surface de montage (in)
45.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1469000
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1469000
Inertie Max (lb-in²)
457700
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Diametre trou central (in)
10.98
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
Distance du centre (in)
14.3
Inertie interne (kgm²)
133.9
Capacité sortie radiale (N)
262661
Inertie Max à 20 Index par mn
2.31
center_distance_mm_metric
362
Capacité poussée axiale (N)
380341
Couple Maxi (Nm)
40732
Hauteur surface de montage (mm)
590
Diametre trou central (mm)
279
Inertie interne (kgm²)
133.9
Distance du centre (mm)
362
mounting_surface_diameter_mm_metric
1155
center_thru_hole_diameter_mm_metric
279
b10_torque_capacity_nm_metric
39209
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
165989
Inertie Max à 20 Index par mn
5.06
Inertie Max à 20 Index par mn
0.204
B10 Capactité de couple (Nm)
39209
output_radial_capactiry_n_metric
262661
output_thrust_axial_capacity_n_metric
380341
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre surface de montage (mm)
1155.0
Couple Maxi (Nm)
40732
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
165989
height_t0_mounting_surface_mm_metric
590