output_radial_capactiry_lb_english
59025
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1469000
Couple Maxi (in-lb)
492193
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1469000
Inertie Max à 20 Index par mn
30924
Distance du centre (in)
14.3
Inertie Max à 20 Index par mn
1445
height_t0_mounting_surface_in_english
23.228346456693
center_distance_in_english
14.251968503937
Diametre surface de montage (in)
45.5
Inertie Max à 20 Index par mn
14215
maximum_torque_inlb_english
492193
Diametre trou central (in)
10.98
Inertie Max (lb-in²)
549900
Hauteur surface de montage (in)
23.2
output_thrust_axial_capacity_lb_english
85470
Capacité sortie radiale (lb)
59025
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Inertie Max (lb-in²)
549900
Capacité poussée axiale (lb)
85470
mounting_surface_diameter_in_english
45.472440944882
center_thru_hole_diameter_in_english
10.98
output_radial_capactiry_n_metric
262661
Inertie Max à 20 Index par mn
4.16
B10 Capactité de couple (Nm)
47755
center_thru_hole_diameter_mm_metric
279
Inertie interne (kgm²)
160.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.423
b10_torque_capacity_nm_metric
47755
mounting_surface_diameter_mm_metric
1155
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
165989
Diametre trou central (mm)
279
Inertie Max à 20 Index par mn
9.05
center_distance_mm_metric
362
Capacité sortie radiale (N)
262661
Imperial or Metric Product
Métrique
output_thrust_axial_capacity_n_metric
380341
height_t0_mounting_surface_mm_metric
590
Couple Maxi (Nm)
55615
Capacité poussée axiale (N)
380341
Hauteur surface de montage (mm)
590
Diametre surface de montage (mm)
1155.0
Inertie interne (kgm²)
160.9
Couple Maxi (Nm)
55615
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
165989
Distance du centre (mm)
362