Hauteur surface de montage (in)
23.2
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1469000
Couple Maxi (in-lb)
507601
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1469000
height_t0_mounting_surface_in_english
23.228346456693
output_thrust_axial_capacity_lb_english
85470
Diametre trou central (in)
10.98
mounting_surface_diameter_in_english
45.472440944882
Inertie Max (lb-in²)
549900
b10_torque_capacity_inlb_english
37
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
Capacité poussée axiale (lb)
85470
Inertie Max à 20 Index par mn
3779
maximum_torque_inlb_english
507601
center_distance_in_english
14.251968503937
Inertie Max (lb-in²)
549900
output_radial_capactiry_lb_english
59025
Capacité sortie radiale (lb)
59025
center_thru_hole_diameter_in_english
10.98
Inertie Max à 20 Index par mn
32530
Distance du centre (in)
14.3
Diametre surface de montage (in)
45.5
Inertie Max à 20 Index par mn
70049
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre surface de montage (mm)
1155.0
Inertie Max à 20 Index par mn
9.52
height_t0_mounting_surface_mm_metric
590
Distance du centre (mm)
362
Inertie interne (kgm²)
160.9
Hauteur surface de montage (mm)
590
Capacité poussée axiale (N)
380341
Capacité sortie radiale (N)
262661
Inertie Max à 20 Index par mn
1.106
b10_torque_capacity_nm_metric
56691
center_distance_mm_metric
362
Couple Maxi (Nm)
57356
output_radial_capactiry_n_metric
262661
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
165989
Diametre trou central (mm)
279
mounting_surface_diameter_mm_metric
1155
B10 Capactité de couple (Nm)
56691
output_thrust_axial_capacity_n_metric
380341
Couple Maxi (Nm)
57356
Inertie interne (kgm²)
160.9
center_thru_hole_diameter_mm_metric
279
Inertie Max à 20 Index par mn
20.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
165989