Camco Convoyeurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
115RLIND_5
115RLIND
Le convoyeur Rite-Lin CAMCO est un système de liens de précision, prémonté et profilé qui offre une précision ne nécessitant pas d'entretien et une durabilité pour des applications de transport industrielles.
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
Longueur liaison (in)
5
Largeur Convoyeur (in)
3.07
Charge max par maillon (kg)
4
Imperial or Metric Product
Métrique
Distance Centre convoyeur (m)
5.06
Longueur liaison (mm)
115
Moment maxi par maillon (Nm)
1
Largeur Convoyeur (mm)
78.1
Gammes de produits
115RL
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - FR
Camco Indexeurs et conveyeurs
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Convoyeur terminaison
Industrial
Back to Top