Camco Convoyeurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
115RLMED_1
115RLMED
Le convoyeur Rite-Lin CAMCO est un système de liens de précision, prémonté et profilé qui offre une précision ne nécessitant pas d'entretien et une durabilité pour des applications de transport industrielles.
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
Largeur Convoyeur (in)
3.07
Longueur liaison (in)
5
Moment maxi par maillon (Nm)
1
Imperial or Metric Product
Métrique
Distance Centre convoyeur (m)
1.38
Charge max par maillon (kg)
4
Longueur liaison (mm)
115
Largeur Convoyeur (mm)
78.1
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Convoyeur terminaison
Medical
Distributor Group - FR
Camco Indexeurs et conveyeurs
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Gammes de produits
115RL
Back to Top