mounting_surface_diameter_in_english
7.0
Distance du centre (in)
4.1
Capacité sortie radiale (lb)
910.0
Capacité poussée axiale (lb)
2270.0
Hauteur surface de montage (in)
5.7
height_t0_mounting_surface_in_english
5.688976378
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3180.0
output_radial_capactiry_lb_english
910.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2270.0
center_thru_hole_diameter_in_english
3.0
Diametre trou central (in)
3.0
center_distance_in_english
4.1338582677
Diametre surface de montage (in)
7.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3180.0
center_distance_mm_metric
105.0
Diametre surface de montage (mm)
177.8
Distance du centre (mm)
105.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10109.311740891
output_radial_capactiry_n_metric
7470.0539686718
Imperial or Metric Product
Métrique
Hauteur surface de montage (mm)
144.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric
144.5
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
359.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
359.0
Capacité sortie radiale (N)
7470.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
177.8
Diametre trou central (mm)
76.2
center_thru_hole_diameter_mm_metric
76.2
Capacité poussée axiale (N)
10109.0