Diametre surface de montage (in)
7.0
output_shaft_dia_in_english
1.18
Diametre arbre de sortie (in)
1.18
center_distance_in_english
4.1338582677
center_thru_hole_diameter_in_english
1.18
Capacité sortie radiale (lb)
910.0
height_t0_mounting_surface_in_english
5.688976378
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3180.0
output_radial_capactiry_lb_english
910.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2270.0
Distance du centre (in)
4.1
Hauteur surface de montage (in)
5.7
Diametre trou central (in)
1.18
Capacité poussée axiale (lb)
2270.0
mounting_surface_diameter_in_english
7.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3180.0
center_distance_mm_metric
105.0
Capacité sortie radiale (N)
7470.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
359.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
30.0
Hauteur surface de montage (mm)
144.5
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
359.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
144.5
output_radial_capactiry_n_metric
7470.0539686718
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10109.311740891
output_shaft_dia_mm_metric
30.0
Capacité poussée axiale (N)
10109.0
Diametre arbre de sortie (mm)
30.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Distance du centre (mm)
105.0
Diametre surface de montage (mm)
177.8
Diametre trou central (mm)
30.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
177.8