Camco Convoyeurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
150RLIND_2
150RLIND
Le convoyeur Rite-Lin CAMCO est un système de liens de précision, prémonté et profilé qui offre une précision ne nécessitant pas d'entretien et une durabilité pour des applications de transport industrielles.
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
Largeur Convoyeur (in)
3.07
Longueur liaison (in)
6
Imperial or Metric Product
Métrique
Distance Centre convoyeur (m)
2.1
Longueur liaison (mm)
150
Moment maxi par maillon (Nm)
1
Charge max par maillon (kg)
4
Largeur Convoyeur (mm)
78.1
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Convoyeur terminaison
Industrial
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Gammes de produits
150RL
Distributor Group - FR
Camco Indexeurs et conveyeurs
Back to Top