height_t0_mounting_surface_in_english
27.55905511811
Inertie Max à 20 Index par mn
1927
Diametre trou central (in)
18.5
maximum_torque_inlb_english
386727
Inertie Max à 20 Index par mn
13736
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2904000
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Hauteur surface de montage (in)
27.6
output_thrust_axial_capacity_lb_english
120000
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2904000
Distance du centre (in)
19.5
Capacité sortie radiale (lb)
82600
mounting_surface_diameter_in_english
61.023622047244
center_thru_hole_diameter_in_english
18.5
Capacité poussée axiale (lb)
120000
Diametre surface de montage (in)
61.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
Couple Maxi (in-lb)
386727
output_radial_capactiry_lb_english
82600
Inertie Max (lb-in²)
1860966
Inertie Max (lb-in²)
1860966
center_distance_in_english
19.5
Diametre trou central (mm)
470
Capacité sortie radiale (N)
367570
height_t0_mounting_surface_mm_metric
700
output_radial_capactiry_n_metric
367570
Diametre surface de montage (mm)
1550.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
534000
Inertie Max à 20 Index par mn
4.02
center_thru_hole_diameter_mm_metric
470
B10 Capactité de couple (Nm)
37770
Imperial or Metric Product
Métrique
center_distance_mm_metric
495.3
Couple Maxi (Nm)
43698
Couple Maxi (Nm)
43698
Inertie interne (kgm²)
545
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550
Inertie interne (kgm²)
545
Hauteur surface de montage (mm)
700
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
328136
b10_torque_capacity_nm_metric
37770
Inertie Max à 20 Index par mn
0.564
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
328136
Capacité poussée axiale (N)
534000
Distance du centre (mm)
495.3