Inertie Max à 20 Index par mn
36562
Inertie Max (lb-in²)
2098100
Capacité sortie radiale (lb)
82600
Couple Maxi (in-lb)
468758
height_t0_mounting_surface_in_english
27.55905511811
Diametre trou central (in)
18.5
mounting_surface_diameter_in_english
61.023622047244
Inertie Max (lb-in²)
2098100
Diametre surface de montage (in)
61.0
Capacité poussée axiale (lb)
120000
Distance du centre (in)
19.5
Inertie Max à 20 Index par mn
6800
maximum_torque_inlb_english
468758
output_radial_capactiry_lb_english
82600
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Hauteur surface de montage (in)
27.6
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2904000
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2904000
center_thru_hole_diameter_in_english
18.5
center_distance_in_english
19.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
120000
b10_torque_capacity_nm_metric
45326
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550
Distance du centre (mm)
495.3
Capacité poussée axiale (N)
534000
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
52967
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
328136
Diametre surface de montage (mm)
1550.0
Inertie interne (kgm²)
614
height_t0_mounting_surface_mm_metric
700
Hauteur surface de montage (mm)
700
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
328136
B10 Capactité de couple (Nm)
45326
Couple Maxi (Nm)
52967
output_radial_capactiry_n_metric
367570
output_thrust_axial_capacity_n_metric
534000
Diametre trou central (mm)
470
center_thru_hole_diameter_mm_metric
470
Inertie Max à 20 Index par mn
1.99
Inertie Max à 20 Index par mn
10.7
Capacité sortie radiale (N)
367570
center_distance_mm_metric
495.3
Inertie interne (kgm²)
614