center_distance_in_english
19.5
maximum_torque_inlb_english
1049752
Capacité poussée axiale (lb)
120000
Distance du centre (in)
19.5
Inertie Max (lb-in²)
2098300
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
Diametre surface de montage (in)
61.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2904000
Inertie Max à 20 Index par mn
13190
Diametre trou central (in)
18.5
Hauteur surface de montage (in)
27.6
mounting_surface_diameter_in_english
61.023622047244
height_t0_mounting_surface_in_english
27.55905511811
output_radial_capactiry_lb_english
82600
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2904000
Inertie Max à 20 Index par mn
65265
b10_torque_capacity_inlb_english
37
center_thru_hole_diameter_in_english
18.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
120000
Couple Maxi (in-lb)
1049752
Inertie Max (lb-in²)
2098300
Capacité sortie radiale (lb)
82600
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
328136
Inertie Max à 20 Index par mn
19.1
center_thru_hole_diameter_mm_metric
470
Capacité sortie radiale (N)
367570
Hauteur surface de montage (mm)
700
Distance du centre (mm)
495.3
height_t0_mounting_surface_mm_metric
700
B10 Capactité de couple (Nm)
102652
b10_torque_capacity_nm_metric
102652
output_radial_capactiry_n_metric
367570
center_distance_mm_metric
495.3
Inertie interne (kgm²)
614
Capacité poussée axiale (N)
534000
Inertie interne (kgm²)
614
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
328136
Inertie Max à 20 Index par mn
3.86
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre surface de montage (mm)
1550.0
Couple Maxi (Nm)
118616
output_thrust_axial_capacity_n_metric
534000
Diametre trou central (mm)
470
Couple Maxi (Nm)
118616